3 L PD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 2.9983 / 2.9992 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Steel, 60 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 178 in Longo +/- 1/16 in
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080"
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
- Y1 = Y2, exceto quando especificado
- Predrilled shafting designed for use with Open bearings